På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Måleteknologi | A=AquaSensor |
Varmeapparat | H=Varmeapparat |
Type vakuumpumpe | R=Roterende vingevakuumpumpe |
Filterstørrelse | MVH-F-118 (N50) |
Spenning | A=400V-50Hz-3Ph |
Versjon | 2=mobil |
Driftsmedium | M=Mineralolje |
Størrelse | 45 l/min 3000 serie |