På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
---|---|
Porter | SAE, metrisk gjenge |
Posisjon, porter 1 | Aksial |
Styring | Uten |
Tetninger | Viton |
Skaft | SAE CC splineaksel |
Montasjeflens | SAE C monteringsflens 2/4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 100 |
Innstillingsintervall | Uten |
Størrelse | PPV100M |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrosjyre
NO
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Produktbrosjyre
EN
(11.7 MB)