SRE4-G3/4-01X/46 Q=46,0-49,9

Varenummer
479393
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
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12520
Qmax ventiler [l/min] 106
Q produktfamilie [l/min] 2 - 106
Produktfamilie SRE4
Volumstrømområde [l/min] 46 - 49.9
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse SRE4-G3/4-01X/46 Q=46,0-49,9
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Inch
Delenummer 479393
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)