På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Modell | Prestasjonsoptimalisert |
---|---|
Type, manuell overstyring | Manuell trykkoverstyring |
Modell | Prestasjonsoptimalisert |
Manuell overstyring | Ja |
Funksjon | 2/2 retningsventil |
Aktuering | Magnetisk |
Ventilserie | WS08W-61 |
Spolemodell | 50-1836 |
Utsparing | FC08-2 |
Qmax ventiler [l/min] | 25 |
Produktfamilie | WS08W-61 |
Koplingstype | Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1 |
Trykkomrområde | 0 - 350 |
Spole | 12 V DC |
Volumstrømområde | 0 - 25 |
Funksjon | Seteventil |
Volumstrøm Q (l/min) | 0 - 25 |
Nom. størrelse | 8 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Type installasjon | UNF |
Tetningsmateriale | NBR |
Delenummer, spole | 915151 |
Utforming | Patron |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrosjyre
NO
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrosjyre
EN
(0.37 MB)