RS17A-01-C-N-4-280V

Varenummer
4751755
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
Modell Middels oppløsning
Oppløsning 240
Funksjon Motbalanseventil
Pilotforhold 4
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing T-17A
Qmax ventiler [l/min] 240
Produktfamilie RS17A
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 70 - 420
Volumstrømområde 0 - 240
Trykkinnstillingsområde 70 - 280
Nom. størrelse 17
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre NO

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Produktbrosjyre EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)