Tekniske data
Nominelt trykk [MPa] | 0.1 |
---|---|
Nominelt trykk [bar] | 1 |
Overflatebeskyttelse | Rustfritt stål (skr. + mutter) |
Monteringsmutter | Med (festemutter) |
Festeskrue, FSA | M12 |
Kontrastrute | Uten |
Materiale, ramme, FSA | Rustfritt stål |
Materiale, kopling, FSA | Aluminium |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Rørmateriale | Glass |
Rørgeometri | Rund |
Pakning/O-ring | 0 |
Materiale, O-ring/tetningsskive | FPM |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Godkjenning/testsertifikat | BV (Bureau Veritas) |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

Operating instruction FSA-RV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrosjyre
NO
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrosjyre
EN
(0.52 MB)