FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Varenummer
4750163
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
Nominelt trykk [MPa] 0.1
Nominelt trykk [bar] 1
Overflatebeskyttelse Rustfritt stål (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Festeskrue, FSA M12
Kontrastrute Uten
Materiale, ramme, FSA Rustfritt stål
Materiale, kopling, FSA Aluminium
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Rørmateriale Glass
Rørgeometri Rund
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive NBR
Modell, FSA / FSK FSA
Godkjenning/testsertifikat BV (Bureau Veritas)

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating instruction FSA-RV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrosjyre NO

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Produktbrosjyre EN

(0.52 MB)