På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Ytterligere detaljer | Uten |
---|---|
Tilstopningsindikator | 2bar elektrisk |
Spenning | 440V-50Hz-3Ph |
Pumpe | Girpumpe |
Kjøler/varmeveksler | Kompressorkjøler |
Versjon | Mobil |
Størrelse | Hus 60l/gjennomstrømning 1l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrosjyre
NO
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Produktbrosjyre
EN
(13.47 MB)