ZW-SDR10-D01-AB-V

Varenummer
4550507
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
Posisjonsventil Trykk ved A og B
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 120
Q produktfamilie [l/min] 0 - 120
Produktfamilie ZW-SDR10
Bristetrykk [bar] 0,5
Volumstrømområde [l/min] 0 - 120
Funksjon Stempelventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-SDR10-D01-AB-V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4550507
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre NO

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)