På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Utsparing | ISO7368 BF-12-2-A |
---|---|
Qmax ventiler [l/min] | 7 900 |
Produktfamilie | L-CEE 63 KEGEL C |
Nom. størrelse | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tetningsmateriale | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Utforming | Patronventiler (logisk) |
M20003676 | 40 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre
NO
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre
EN
(1.74 MB)