L-CEE 63 H 6 C-20/N

Varenummer
4458796
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
Utsparing ISO7368 BF-12-2-A
Qmax ventiler [l/min] 7 900
Produktfamilie L-CEE 63 KEGEL C
Nom. størrelse 63
Pmax [bar] 420
Tetningsmateriale NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Utforming Patronventiler (logisk)
M20003676 20

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre NO

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre EN

(1.74 MB)