Tekniske data
Utsparing | ISO7368 BC-09-2-A |
---|---|
Qmax ventiler [l/min] | 1 600 |
Produktfamilie | L-CEE 32 KEGEL F |
Nom. størrelse | 32 |
Pmax [bar] | 420 |
Tetningsmateriale | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | F |
M20003660 | 1 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Utforming | Patronventiler (logisk) |
M20003676 | 28 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre
NO
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Produktbrosjyre
EN
(1.74 MB)