FAM-5-B-1-H-05-R-H-S-A-2

Varenummer
4436213
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Størrelse 5
Ytterligere detaljer Z=ingen
Måleteknologi A=AquaSensor
Styringskonsept S=Standard
Type vakuumpumpe R = Roterende vingevakuumpumpe
Filterstørrelse 05
Spenning H=440V-60Hz-3Ph
Varmeapparat H=Varmeapparat
Versjon 1=stasjonær
Driftsmedium B=Lett biologisk nedbrytbart

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier