OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z

Varenummer
4431897
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Forfilter OLF-5/4 Toploader
Ytterligere detaljer Uten
Måleteknologi Z
Vannutløp Automatisk
Varmeapparat Uten varmeenhet
Tilstopningsindikator VM 2 BM.1
Element identifikasjon Koalesenselementer 20 inch
Strømforsyning 400V-50Hz-3Ph
Pumpeversjon Girpumpe
Nominell gjennomstrømning 5
Størrelse 10 koalesenselementer

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier