På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Størrelse | 5 |
Ytterligere detaljer | Z=ingen |
Måleteknologi | Z=uten |
Styringskonsept | S=Standard |
Type vakuumpumpe | R = Roterende vingevakuumpumpe |
Filterstørrelse | 05 |
Spenning | A=400V-50Hz-3Ph |
Varmeapparat | Z=uten varmeapparat |
Versjon | 1=stasjonær |
Driftsmedium | M=Mineralolje |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier