HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Varenummer
437508
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Størrelse DIN 3015 Størrelse 6
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt Ingen detaljer
Gammel modellkode HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Serie DIN3015 Slitesterk
Materiale, klemmeelementer Polypropylen
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe B