P4WE 10 Q60 A01-24PG/N

Varenummer
4366034
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 90
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 75-3164
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 90
Produktfamilie P4WE 10 Q
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Funksjon Stempelventil
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 4362402
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)