P4WE 6 E04 A01-12PG/N

Varenummer
4354242
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
Spole 12 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 40
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-2345
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie P4WE 6 E
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Funksjon Stempelventil
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 4356846
Utforming Manifold-montert
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
Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(1.37 MB)