ZW-DM16-70-PA-070V-N

Varenummer
4338382
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkred.-ventil
Posisjonsventil Trykk ved A
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventiler [l/min] 300
Produktfamilie ZW-DM16
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 300
Trykkinnstillingsområde 15 - 70
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse ZW-DM16-70-PA-070V-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4338382
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre NO

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)