4WEW 10 E A01-24DG/N

Varenummer
4338160
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Myk skift
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WEW 10 E
Spolemodell 75-3164
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 160
Produktfamilie 4WEW 10 E
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 160
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 160
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 4251230
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Produktbrosjyre NO

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Produktbrosjyre EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)