ZW-DM25-70-PT-250V-N

Varenummer
4338052
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkred.-ventil
Posisjonsventil Trykk ved P
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-08-08-0-05
Qmax ventiler [l/min] 500
Produktfamilie ZW-DM25
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 500
Trykkinnstillingsområde 70 - 250
Nom. størrelse 25
Objektbetegnelse ZW-DM25-70-PT-250V-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4338052
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrosjyre NO

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Produktbrosjyre EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)