På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
---|---|
Posisjon, porter 1 | Radial |
Styring | Uten |
Tetninger | NBR |
Skaft | ISO kileaksel Ø32mm |
Montasjeflens | ISO monteringsflens Ø125 4-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 63 |
Innstillingsintervall | 30-100 |
Størrelse | PVV102-2 |