ZW-RP16-70-AA-2-N

Varenummer
4322929
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
Funksjon Rekylventil pilotåpning
Pilotforhold 9.5
Posisjonsventil Måler-ut i port A
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventiler [l/min] 300
Produktfamilie ZW-RP16
Bristetrykk [bar] 2
Volumstrømområde 0 - 300
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse ZW-RP16-70-AA-2-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4322929
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre NO

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)