HRL 3 A1TM 20 PP ST M ZN

Varenummer
431763
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 3
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt 8 Nm
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Polypropylen
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe A1TM