SB330P-2,5A1/114U-330AI

Varenummer
4313255
Til produktgruppen på høyere nivå
På lager
Etter forespørsel Du kan lave en produktforespørsel ved å legge produktet til listen din og administrere den i myHYDAC-området.
Vær oppmerksom på at det påløper en ekstra kostnad for p0-fylling av akkumulatorer. Dette vil bli lagt til bestillingen din hvis forhåndsfylling er nødvendig. (mot et ekstra gebyr):
p0 lading i bar
Stykke
Legg til listen min
Merk: I delen Min liste kan du huske produkter og be om dem. "
Tekniske data
Mer informasjon
Nominelt volum 2.5
Serie SB330P(H)-...
Forladetrykk justerbart Ja
Materiale blære IIR (butyl)
Materiale - væskeport Karbonstål
Kopling på gassiden Standard*
Væskeport Standard, gjenge*
Materiale akkumulatorhus Karbonstål
Koplingstype (væske) ISO228 (BSP)*
Materiale blære IlR
Foretrukne modeller No
ATEX No

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Online-Form Pulsation damping
Produktinformasjon NO

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Produktinformasjon EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrosjyre NO

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Produktbrosjyre EN

(1.45 MB)