4WE 6 H A08-24DG/V

Varenummer
4302487
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell 8 Watt
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WE 6 H 08
Spolemodell 50-2345
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie 4WE 6 H 08
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 320
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 60
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WE 6 H A08-24DG/V
Pmax [bar] 320
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4302487
Delenummer, spole 4277864
Utforming Manifold-montert
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
Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre NO

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Produktbrosjyre EN

(1.59 MB)