PPV103-16-FR01BSK-3280-4205 *

Varenummer
4297359
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
Gjennomgående drev Enkel pumpe
Porter SAE, BSPF/metrisk
Posisjon, porter 1 Radial
Styring Trykkreduksjonsventil
Tetninger Viton
Skaft SAE AB kileaksel
Montasjeflens SAE A monteringsflens 2-hulls
Rotasjonsretning Rotasjon med uret
Forskyvning 16
Innstillingsintervall 12-70
Størrelse PPV103