4WE 10 D A01-96DG/V

Varenummer
4295398
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WE 10 D
Spolemodell 75-3164
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 160
Produktfamilie 4WE 10 D
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 96 V DC
Volumstrømområde 0 - 160
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 160
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WE 10 D A01-96DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4295398
Delenummer, spole 4251232
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrosjyre NO

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktbrosjyre EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrosjyre NO

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktbrosjyre EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)