MFU-15E9-SM-FE

Varenummer
4263416
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Standard
Strømforsyning 230V-50Hz-1Ph
Type Economy
Størrelse 15
Forladetrykk justerbart Nei

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier