HRL 1 CV 12 PA ST M BL

Varenummer
426291
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
Mer informasjon
Størrelse DIN 3015 Størrelse 1
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Polyamid
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe CV