HRL 4 CV 26,9 PP ST M BL

Varenummer
425994
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt Ingen detaljer
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Polypropylen
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe CV