ZW-SDR16-70-AA-N

Varenummer
4258212
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
Posisjonsventil Måler-ut i port A
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-07-07-0-05
Qmax ventiler [l/min] 300
Q produktfamilie [l/min] 0 - 300
Produktfamilie ZW-SDR16
Bristetrykk [bar] 0,4
Volumstrømområde [l/min] 0 - 300
Funksjon Stempelventil
Funksjon Gassventil med tilbakeslagssikring
Nom. størrelse 16
Objektbetegnelse ZW-SDR16-70-AA-N
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4258212
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre NO

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Produktbrosjyre EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)