HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Varenummer
423810
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
Størrelse DIN 3015 Størrelse 4
Applikasjon, klemme Rørmontering
Tiltrekkingsmoment, bolt 12 Nm
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Serie DIN3015 Lav belastning
Materiale, klemmeelementer Aluminium
Innvendig overflate, klemmeelementer Ribbet indre overflate
Design, del DIN 3015 Komponentgruppe AV