Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
Tekniske data
Mer informasjon
Størrelse DIN 3015 |
Størrelse 4 |
Applikasjon, klemme |
Rørmontering |
Tiltrekkingsmoment, bolt |
8 Nm |
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] |
26.9 |
Serie DIN3015 |
Lav belastning |
Materiale, klemmeelementer |
Polypropylen |
Innvendig overflate, klemmeelementer |
Ribbet indre overflate |
Design, del DIN 3015 |
Komponentgruppe A |