På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 2 |
---|---|
Applikasjon, klemme | Rørmontering |
Tiltrekkingsmoment, bolt | 8 Nm |
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 14 |
Serie DIN3015 | Lav belastning |
Materiale, klemmeelementer | Polypropylen |
Innvendig overflate, klemmeelementer | Ribbet indre overflate |
Design, del DIN 3015 | Komponentgruppe A |