På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 3 |
---|---|
Applikasjon, klemme | Rørmontering |
Tiltrekkingsmoment, bolt | 25 Nm |
Gammel modellkode | HRS 3 D 35 PA ST M BL |
Rør ekst. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 35 |
Serie DIN3015 | Slitesterk |
Materiale, klemmeelementer | Polyamid |
Innvendig overflate, klemmeelementer | Ribbet indre overflate |
Design, del DIN 3015 | Komponentgruppe G |