FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP

Varenummer
4219058
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
Andre funksjoner og egenskaper Ingen
Skiftepunkter 1SP
Materiale, kopling, FSK PA
Koplingsmodell FSK Side (M8x1 – 3P)
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Kontrastrute Nøytral
Festeskrue FSK M10
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale Glass
Rørgeometri Rund
Bryterfunksjon FSK Skift-over-kontakt (skift)
Kontaktmodell FSK M8x1 – (3 poler)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive NBR
Nom. størrelse FSA/FSK 76
Modell, FSA / FSK FSKF
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre NO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbrosjyre NO

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktbrosjyre EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbrosjyre NO

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktbrosjyre EN

(0.57 MB)