FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-Z-2/-V

Varenummer
4208684
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Størrelse 5
Ytterligere detaljer V=FKM(FPM, Viton)
Måleteknologi Z=uten
Styringskonsept S=Standard
Type vakuumpumpe R = Roterende vingevakuumpumpe
Filterstørrelse 05
Spenning A=400V-50Hz-3Ph
Varmeapparat H=Varmeapparat
Versjon 2=mobil
Driftsmedium M=Mineralolje

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier