DWM10130RS-22-C-N-05

Varenummer
4193484
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Dempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 5
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 10130
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DWM10130RS
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 11
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DWM10130RS-22-C-N-05
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4193484
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)