DRM10121-12-C-N-250C

Varenummer
4179291
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Uten atmosfærisk utslipp
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy, blyforseglet
Utsparing 10121
Qmax ventiler [l/min] 22
Produktfamilie DRM10121
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 450
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 22
Trykkinnstillingsområde 20 - 250
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DRM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4179291
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre NO

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre EN

(1.47 MB)