PDBM06020Z-31-C-N-230V230-0

Varenummer
4162485
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 8
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Trykkinnstilling [bar] 230
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 3
Produktfamilie PDBM06020Z
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Koplingstype Uten spole
Funksjon Seteventil
Trykkinnstillingsområde 0 - 230
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.34 MB)

PDBM06020Z-31 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)