PDR08-14-C-N-087-0

Varenummer
4160389
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 35
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Utvidet nom. gjennomstrømningsområde
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC08-3
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie PDR08-14
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 228
Koplingstype Uten spole
Trykkinnstillingsområde 0 - 60
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)