DR10X-01-C-S6-N-040V

Varenummer
4159614
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkontrollventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10-3
Qmax ventiler [l/min] 30
Produktfamilie DR10X
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 55
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 30
Trykkinnstillingsområde 10 - 28
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DR10X-01-C-S6-N-040V
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 4159614
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre NO

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Produktbrosjyre EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)