DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Varenummer
4156573
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
Ytterligere funksjon Med magnetoperert utlufting
Versjon Svært dempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 6
Trykkinnstilling [bar] 200
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 90
Produktfamilie DWM12121ZDMY
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 350
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 90
Trykkinnstillingsområde 0-230
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4156573
Utforming Patron
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
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)