Butikken vil ikke fungere ordentlig med informasjonskapsler (cookies) deaktivert.
PPV100-71-FR09-15A4-K-1080-4605 *
Til produktgruppen på høyere nivå
Tekniske data
Mer informasjon
Gjennomgående drev |
Enkel pumpe |
Porter |
SAE, BSPF/metrisk |
Posisjon, porter 1 |
Aksial |
Styring |
Kraftkontroll |
Tetninger |
Viton |
Skaft |
SAE CC kileaksel |
Montasjeflens |
SAE C monteringsflens 4-hulls |
Rotasjonsretning |
Rotasjon med uret |
Forskyvning |
71 |
Innstillingsintervall |
Uten |
Størrelse |
PPV100 |