4WSE 6 J+M H01-24DG/V

Varenummer
4115574
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 4/4 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 4WSE 6 J+M
Spolemodell 50-2345
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie 4WSE 6 JM
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 4WSE 6 J+M H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4115574
Delenummer, spole 3274861
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)