3WSE 6 E+H H01-24DG/V

Varenummer
4115566
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
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 3/4 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie 3WSE 6 E+H
Spolemodell 50-2345
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie 3WSE 6 EH
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse 3WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4115566
Delenummer, spole 3274861
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)