På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Nominelt trykk [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominelt trykk [bar] | 0.5 |
Monteringsmutter | Uten (festemutter) |
Festeskrue, FSA | 12LR |
Kontrastrute | Uten |
Materiale, ramme, FSA | Aluminium |
Materiale, kopling, FSA | Aluminium |
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) | Uten |
Rørmateriale | Glass |
Rørgeometri | Rund |
Materiale, O-ring/tetningsskive | NBR |
Nom. størrelse FSA/FSK | 88 |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrosjyre
NO
(0.57 MB)
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktbrosjyre
EN
(0.57 MB)