WSM20121W-01-C-V-0

Varenummer
4098088
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM20121W-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 20121
Qmax ventiler [l/min] 350
Produktfamilie WSM20121W
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 420
Spole Uten spole
Volumstrømområde 17.5 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 17.5 - 350
Nom. størrelse 20
Objektbetegnelse WSM20121W-01-C-V-0
Pmax [bar] 420
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 4098088
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)