LD-CCE 63 H 6 RM/N

Varenummer
4085464
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
Utsparing ISO7368 12-11-1-16
Produktfamilie LD-CCE .. RM
Nom. størrelse 63
Pmax [bar] 420
Tetningsmateriale NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 10
M20003636 0
M20003637 10
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 10
Utforming Patronventiler (logisk)
M20003676 0

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrosjyre NO

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Produktbrosjyre EN

(3.46 MB)